Accesorios, Fácil de instalar
19805250
DEVI Turntable
19805250
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 70 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 400 mm |
| Aprobado por UL | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVI Turntable |
| Descripción del producto | DEVIturntable™ |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Material Description | DEVI Turntable |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 400 mm |
| Tipo de producto | Fácil de instalar |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.316 Kilogramo |
| Peso neto | 1.303 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 11.2 Litro |
| EAN/UPC | 5703466173220 |