Accesorios, Cables calefactores
19805241
CADENA DE ESLABONES LARGOS 4MM C4 × 32 DIN 5685 FZN
19805241
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 260 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 160 mm |
| Aplicación | Roof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | CADENA DE ESLABONES LARGOS 4MM C4 × 32 DIN 5685 FZN |
| Descripción del producto | Cadena de eslabones largos |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Material Description | LONGLINKED CHAIN 4 MM C4X32 DIN 5685 FZN |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 470 mm |
| Tipo de producto | Cables calefactores |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Utilizado para el producto | DEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30TDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T)DEVIiceguard™ 18 Readymade |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Kilogramo |
| Peso neto | 0.24 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.045 Litro |
| EAN/UPC | 5703435003060 |