Danfoss logo
19805078_Tape aluminium 25MMX25M

Accesorios, Fácil de instalar

19805078

Cinta aluminio 25mm x 25m, para DPH/DFH

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]20 mm
Anchura del paquete [mm]250 mm
AplicaciónCold storePipe / tank frost protectionRoof frost protection
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCinta aluminio 25mm x 25m, para DPH/DFH
Descripción del productoCinta aluminio 25mm × 25m
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios
Longitud [m]25.00 m
Material DescriptionTape aluminium 25MMX25M
Product line21
Profundidad del paquete [mm]170 mm
Tipo de productoFácil de instalar
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIbasic™ 10SDEVIbasic™ 20SDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10TDEVIflex™ 18TDEVIflex™ 30TDEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30TDEVIcomfort™ 10T
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.171 Kilogramo
Peso neto0.169 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.85 Litro
EAN/UPC5703466130469