Danfoss logo
19406007_reliefclip

Accesorios, Fácil de instalar

19406007

Clip de descarga único para tuberías de desagüe

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]10 mm
Anchura del paquete [mm]10 mm
AplicaciónRoof frost protection
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónClip de descarga único para tuberías de desagüe
Descripción del productoClip de descarga, único
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios
Material DescriptionRelief Clip single For Drain Pipes
Product line21
Profundidad del paquete [mm]35 mm
Tipo de productoFácil de instalar
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30T
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.02 Kilogramo
Peso neto0.02 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.004 Litro
EAN/UPC5703466154229