Tape 15mm 50m grey 19405877

Accesorios, Fácil de instalar

19405877

Cinta textil, 15mm, gris

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]170 mm
Anchura del paquete [mm]20 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónCinta textil, 15mm, gris
Descripción del productoCinta, 15mm
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios
Longitud [m]0.05 m
Material DescriptionTextile tape 15mm Grey
Product line21
Profundidad del paquete [mm]170 mm
Tipo de productoFácil de instalar
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIbasic™ 10SDEVIbasic™ 20SDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10TDEVIflex™ 18TDEVIflex™ 30TDEVIsafe™ 20TDEVIsnow™ 20TDEVIsnow™ 30TDEVIcomfort™ 10T
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.26 Kilogramo
Peso neto0.25 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.578 Litro
EAN/UPC5703435002971