Accesorios, Fácil de instalar
19405851
Soporte
19405851
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura del paquete [mm] | 80 mm |
| Aplicación | Agua caliente sanitariaPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Soporte |
| Descripción del producto | Conexión |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Material Description | Accesorio para conexión de carcasa |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 210 mm |
| Tipo de producto | Fácil de instalar |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Utilizado para el producto | Junction box 0,75-2,5 mm² 7xM20Junction box 1.5-4 mm² 7xM20/M25 UV |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.12 Kilogramo |
| Peso neto | 0.119 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.031 Litro |
| EAN/UPC | 5703435002964 |