Accesorios
19400522
DEVITEMP/ MONTAJE EN PARED, ARMARIO B
19400522
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 40 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 150 mm |
| Aplicación | Other heating |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVITEMP/ MONTAJE EN PARED, ARMARIO B |
| Descripción del producto | DEVItemp™ cabina de montaje en pared B |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Marcado CE | No |
| Material Description | DEVItemp/ WALLMOUNTING, CABIN B |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 360 mm |
| Tipo de producto | DEVItemp™ accessories |
| Utilizado para el producto | DEVItemp™ |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.3 Kilogramo |
| Peso neto | 1.287 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.16 Litro |
| EAN/UPC | 5703435010471 |