Danfoss logo
Junction box 0,75-2,5 mm² 7xM20

Accesorios, Cables calefactores

19400167

Caja de conexiones 0,75-2,5 mm2 7xM20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]55 mm
Anchura del paquete [mm]85 mm
Aprobado por ULNo
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CÓDIGO UNSPSC40101830
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónCaja de conexiones 0,75-2,5 mm2 7xM20
Descripción del productoCaja de conexión para dispositivo ABSC y protección de tubería
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónCE
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosAccesorios
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionJunction box 0,75-2,5 mm² 7xM20
Product line21
Profundidad del paquete [mm]90 mm
Tipo de productoCables calefactores
Unidades de empaquetadura1
Utilizado para el productoDEVIpipeheat™ 10 V2DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.DEVIpipeheat™ 10 V3DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.14 Kilogramo
Peso neto0.139 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.421 Litro
EAN/UPC5703435002858