Accesorios, Cables calefactores
19400126
ANSCHLGAR. M/KLEM Z.VERB.VON FLEXIB.KALT
19400126
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 170 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 30 mm |
| Aplicación | Agua caliente sanitariaPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ANSCHLGAR. M/KLEM Z.VERB.VON FLEXIB.KALT |
| Descripción del producto | ANSCHLGAR. M/KLEM Z.VERB.VON FLEXIB.KALT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ANSCHLGAR. M/KLEM Z.VERB.VON FLEXIB.KALT |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 250 mm |
| Tipo de producto | Cables calefactores |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Utilizado para el producto | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.041 Kilogramo |
| Peso neto | 0.04 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.638 Litro |
| EAN/UPC | 5703435002810 |