Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 1
140F1067
Bastidor DEVIreg Touch
140F1067
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 20 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 250 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Conmutador bipolar | No |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Bastidor DEVIreg Touch |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Empresa de certificación | CE |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | DEVIreg Touch Frame pure white |
| Peso por batería | 0 g |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 170 mm |
| Sistema de bastidor compatible | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Termostatos |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.014 Kilogramo |
| Peso neto | 0.014 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.85 Litro |
| EAN/UPC | 5703466221983 |