Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostatos, Veria T45

189B4060

Termostato digital Veria Control T45

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Altura [mm]86 mm
Aprobado por ULNo
Batería, cant.1
Carga inductiva13 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento30
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía en espera [W] [Max]2.00 W
Contiene bateríasYes
DescripciónTermostato digital Veria Control T45
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Etiquetado del productoYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Peso por batería1 g
Product line21
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura habitación [°C] [Max]45 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]35 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de pantallaPantalla táctil
Tipo de productoVeria T45
Tipo de sensorNTC
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Kilogram
Peso neto0.38 Kilogram
Volumen1.131 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk