Termostatos, Veria B45, Tipo de sensor: NTC
189B4050
Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
189B4050
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Carga resistiva máx. [A] | 15 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 31 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | Sí |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.25 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termostato Veria Control B45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Material Description | Veria Control B45 thermostat |
| Product line | 21 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | Veria B45 |
| Tipo de sensor | NTC |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.232 Kilogram |
| Peso neto | 0.23 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466190401 |