Tipo de sensor: Sensor de humedad
088L9000
Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
088L9000
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 44 mm |
| Altura [pulgadas] | 1.73 in |
| Anchura [mm] | 116.00 mm |
| Anchura [pulg.] | 4.60 in |
| Aplicación | Roof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Carga resistiva máx. [A] | 10.2 A@120V (1225W) |
| Color | Blanco |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Controlador de descongelación de tejados y canalones RX1200 |
| Descripción del producto | RX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | C CSA US |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Homologación | c CSA us |
| Marcado CE | No |
| Material Description | RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 72 mm |
| Profundidad [pulg.] | 2.84 in |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 120 V |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | RX controller |
| Tipo de sensor | Sensor de humedad |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.567 Kilogramo |
| Peso neto | 0.567 Kilogramo |
| Volumen | 0.002 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241271 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |