Termostato PX, Controles PX, Tipo de sensor: NTC
088L3422
Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
088L3422
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 162 mm |
| Altura [pulgadas] | 6.38 in |
| Anchura [mm] | 78.00 mm |
| Anchura [pulg.] | 3.10 in |
| Aplicación | Roof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 25 A@120-240V |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 44 |
| Color | Blanco |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Term. de voltaje de línea con receptáculo resistente a la intemperie |
| Descripción del producto | Controles PX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | C CSA US |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Histéresis (+/-) | 0.20 |
| Homologación | c CSA us |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Line Voltage Therm. w/Weatherproof Encl. |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 64 mm |
| Profundidad [pulg.] | 2.50 in |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 120 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | Termostato PX |
| Tipo de sensor | NTC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.34 Kilogramo |
| Peso neto | 0.34 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466164884 |
| Proposition 65 | Cancer |