Danfoss logo
PX THERMOSTAT_088L3041

Termostato DS2

088L3041

Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Carga resistiva máx. [A]30 A@277V
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónControlador del sensor de lluvia/nieve DS-224
Descripción del productoTermostato DS2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de productosTermostatos
Marcado CENo
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
Pantalla (sí/no)No
Product line21
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoPX controller
Tipo de sensorOutdoor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.86 Kilogramo
Peso neto0.86 Kilogramo
Volumen5.244 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm