Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostatos, Termostato programable LX, Tipo de sensor: Suelo

088L5140

Tipo de pantalla: Pantalla táctil

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]130 mm
Altura [pulgadas]5.10 in
Anchura [mm]82.00 mm
Anchura [pulg.]3.20 in
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Carga resistiva máx. [A]15 A
ColorBlanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónTermostato LX205T WiFi
Descripción del productoTermostato programable LX
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosTermostatos
Marcado CENo
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Pantalla (sí/no)Sí
Product line21
Profundidad [mm]20 mm
Profundidad [pulg.]0.80 in
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]120 V
Tipo de pantallaPantalla táctil
Tipo de productoTermostato LX/TX
Tipo de sensorSuelo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.24 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703466240588