Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostatos, Termostato no programable LX, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

088L5137

41 °F, 104 °F, Tipo de pantalla: LCD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]130 mm
Altura [pulgadas]5.10 in
Anchura [mm]82.00 mm
Anchura [pulg.]3.20 in
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]15 A
Clase IP del elemento21
ColorBlanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Contiene bateríasNo
DescripciónTermostato no programable LX205
Descripción del productoTermostato no programable LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónC CSA US
Frecuencia [Hz]60 Hz
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
Homologaciónc CSA us
Limitador de temperatura [°F] [Max]104 °F
Característica
Valor
Limitador de temperatura [°F] [Min]41 °F
Marcado CENo
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Montaje DINNo
Pantalla (sí/no)Sí
Product line21
Profundidad [mm]20 mm
Profundidad [pulg.]0.80 in
Protección antihielo [°C]5 °C
Protección antihielo [°F]41 °F
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]12 @ 25
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura suelo [°F] [Max]104 °F
Temperatura suelo [°F] [Min]41 °F
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]120 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoTermostato LX/TX
Tipo de regulaciónModulación de amplitud de pulso (PWM)
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.4 Kilogramo
Peso neto0.4 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703466238721