Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Termostatos, Ampliador de carga LX, Tipo de sensor: Suelo

088L5135

Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]123 mm
Altura [pulgadas]4.80 in
Anchura [mm]75.00 mm
Anchura [pulg.]3.00 in
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Carga inductiva15 A
Carga resistiva máx. [A]15 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento40
ColorBlanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónAmpliador de carga LX
Característica
Valor
Descripción del productoAmpliador de carga LX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosTermostatos
Marcado CENo
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 Uds.
Product line21
Profundidad [mm]25 mm
Profundidad [pulg.]1.00 in
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoTermostato LX/TX
Tipo de sensorSuelo
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.24 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703466199329