GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A
088L3451
Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
088L3451
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Ground ice and snow melting |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Carga inductiva | max 40A |
| Carga resistiva máx. [A] | 40 A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Contactor magnético, 40A, 208-240V |
| Descripción del producto | GX thermostat |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 208-240V |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | GX controller |
| Tipo de sensor | Outdoor |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1 Kilogramo |
| Peso neto | 1 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149478 |