Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A

088L3450

Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónGround ice and snow melting
Aprobado por ULNo
Carga inductivamax 120 A
Carga resistiva máx. [A]120 A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónContactor magnético, 40A, 120V
Descripción del productoGX thermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Grupo de productosTermostatos
Marcado CENo
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 120V
Number of contactors [pcs]1 Uds.
Pantalla (sí/no)No
Product line21
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoGX controller
Tipo de sensorOutdoor
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1 Kilogramo
Peso neto1 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5703466149461
Proposition 65Cancer