Tipo de sensor: Temporizador
088L3438
Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
088L3438
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [pulgadas] | 12.00 in |
| Anchura [pulg.] | 10.00 in |
| Aplicación | Ground ice and snow melting |
| Aprobado por UL | No |
| Carga resistiva máx. [A] | 100 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | NEMA 1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Descripción del producto | GX thermostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Marcado CE | No |
| Material Description | 100A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 2-3P CS |
| Number of contactors [pcs] | 2 Uds. |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Profundidad [pulg.] | 5.00 in |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 120 V |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | GX controller |
| Tipo de sensor | Temporizador |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.43 Kilogramo |
| Peso neto | 10.43 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.983 Litro |
| EAN/UPC | 5715162422335 |