Danfoss logo
DS-5C Controller

Termostato DS-5, Tipo de sensor: NTC

088L3046

Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]121 mm
Altura [pulgadas]4.75 in
Anchura [mm]178.00 mm
Anchura [pulg.]7.00 in
AplicaciónGround ice and snow melting
Aprobado por ULNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]60 A(2x30A)@277V
Clase IP del elemento44
ColorBlanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Contiene bateríasNo
DescripciónControlador del sensor de lluvia/nieve DS-5C
Descripción del productoTermostato DS-5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónC CSA US
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
Característica
Valor
Homologaciónc CSA us
Marcado CENo
Material DescriptionDS-5C Rain/Snow Sensor Controller
Pantalla (sí/no)No
Product line21
Profundidad [mm]70 mm
Profundidad [pulg.]2.75 in
Protección antihielo [°C]5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]120 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoGX controller
Tipo de sensorNTC
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.24 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC720825512341
Proposition 65Reproductive Harm