Danfoss logo
ECtemp_TAI_0.5_088L0461

Termostatos, ECtemp TAI, Tipo de sensor: NTC

088L0461

Temperatura habitación [°C]: 5 - 38, Tipo de pantalla: LCD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]84 mm
Anchura [mm]81.00 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Carga resistiva máx. [A]10 A
Clase IP del elemento30
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónECtemp TAI 0.5
Descripción del productoECtemp TAI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ecodesign class4
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Material DescriptionDanfoss ECtemp TAI 0.5
Característica
Valor
Nivel de contaminación2
Pantalla (sí/no)Sí
Product line21
Profundidad [mm]17 mm
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]38 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoECtemp TAI
Tipo de regulaciónPI (Proportional Integral)
Tipo de sensorNTC
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.18 Kilogramo
Peso neto0.06 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.556 Litro
EAN/UPC5703466249543