Termostatos, ECtemp Smart, Tipo de sensor: Habitación + Suelo
088L1143
Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: Pantalla táctil
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECtemp Smart
088L1143
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 84 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 108 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería, cant. | 1 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 21 |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9005 en negro |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | ECtemp Smart, negro |
| Descripción del producto | ECtemp Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Empresa de certificación | CEEACIntertek Semko |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Histéresis (+/-) | 0.20 |
| Homologación | CE |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 10 °C |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Black |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Peso por batería | 0 g |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 44 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 110 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | ECtemp Smart |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | Habitación + Suelo |
| Tipo de software | A |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.267 Kilogramo |
| Peso neto | 0.264 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.998 Litro |
| EAN/UPC | 5703466239698 |