Termostatos, ECtemp Next Plus, Tipo de sensor: Suelo
088L0129
Tipo de pantalla: LCD
088L0129
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.001 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.001 |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería auxiliar | Sí |
| Batería, cant. | 1 |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Descripción del producto | ECtemp Next Plus |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| N.° de expediente SCIP | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Hailin sourced thermostats |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Product line | 21 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | ECtemp Next Plus |
| Tipo de sensor | Suelo |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.306 Kilogramo |
| Peso neto | 0.296 Kilogramo |
| Volumen | 0.001 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |