Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termostatos, ECtemp Next Plus HW, Tipo de sensor: NTC

088L0127

Tipo de pantalla: LCD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Altura [mm]86 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería, cant.1
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP termostato30
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Conmutador de relé1 polo
Contiene bateríasYes
DescripciónECtemp Next Plus HW
Descripción del productoECtemp Next Plus HW
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Característica
Valor
Grupo de productosTermostatos
Limitador de temperatura [°C] [Max]65 °C
Limitador de temperatura [°C] [Min]35 °C
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Pantalla (sí/no)
Peso por batería1 g
Product line21
Profundidad [mm]16 mm
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]250 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]85 V
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoECtemp Next Plus
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorNTC
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.188 Kilogramo
Peso neto0.188 Kilogramo
Volumen0.626 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens