Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostatos, ECtemp Next Plus, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

088L0120

Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Altura [mm]86 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería, cant.1
Carga inductivamax 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP termostato30
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
DescripciónDanfoss ECtemp Next
Descripción del productoECtemp Next Plus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next
Montaje DINNo
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Nombre del producto en el expediente SCIPHailin sourced thermostats
Pantalla (sí/no)Sí
Peso por batería1 g
Product line21
Profundidad [mm]16 mm
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max]35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoECtemp Next Plus
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.8 Kilogramo
Peso neto0.792 Kilogramo
Volumen0.001 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5703466233962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm