Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura [mm]86 mm
Anchura [mm]86.00 mm
AplicaciónFloor heating
Carga resistiva máx. [A]16
Clase IP del elemento20
Clase IP termostato20
ColorNegro
Contiene bateríasNo
DescripciónECtemp ECO Heat, black
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Marcado CENo
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Característica
Valor
Montaje DINNo
Pantalla (sí/no)Sí
Product line21
Protección antihielo [°C]5 °C
Sistema de bastidor compatibleNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]250 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]85 V
Tipo de pantallaLED
Tipo de productoECtemp ECO Heat
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorHabitación + Suelo
Tipo de sensor de otra marca compatibleSí
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto251 Gramo
Peso neto204 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.595 Litro
EAN/UPC5703466252185