Termostatos, ECtemp 850, Tipo de sensor: Sin sensor
088L0449
Tipo de pantalla: Pantalla iluminada de 2 líneas × 16 caracteres
088L0449
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura [mm] | 86 mm |
| Altura del paquete [mm] | 72 mm |
| Anchura [mm] | 23.50 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 232 mm |
| Aplicación | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Batería auxiliar | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 15 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 20 |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 3.00 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ECtemp 850 IV Latin con PSU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EFIT 850 no sensors, Ground or Roof |
| Montaje DIN | Sí |
| N.° de expediente SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 53 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 280 mm |
| Seguimiento de fallos del sensor | Sí |
| Sistema de bastidor compatible | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | Pantalla iluminada de 2 líneas × 16 caracteres |
| Tipo de producto | ECtemp 850 |
| Tipo de sensor | Sin sensor |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.688 Kilogramo |
| Peso neto | 0.653 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4.508 Litro |
| EAN/UPC | 5703466130391 |