Termostatos, ECtemp 532, Tipo de sensor: Habitación + Suelo
088L0035
Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECtemp 530, ECtemp 531 ECtemp 532
088L0035
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de escala | 5 - 35ºC |
| Altura [mm] | 85 mm |
| Altura del paquete [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 95 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 15 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 31 |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | Bipolar |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.25 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ECtemp 532 |
| Descripción del producto | ECtemp 532 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | NEMKO |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Histéresis (+/-) | 0.40 |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EFET 532, WE ELKO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 36 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 140 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 20 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | ECtemp serie 53x |
| Tipo de regulación | Histéresis |
| Tipo de sensor | Habitación + Suelo |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.24 Kilogramo |
| Peso neto | 0.21 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.761 Litro |
| EAN/UPC | 5703466129005 |