Termostatos, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Rango de ajuste de temperatura [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD
088L0468
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.001 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.001 |
| Altura [mm] | 86 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Batería, cant. | 1 |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP termostato | 30 |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | ECtemp 440 CN |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EFIT-440 CN, |
| Montaje DIN | No |
| Pantalla (sí/no) | Sí |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 13 mm |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | ECtemp 440 |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.275 Kilogramo |
| Peso neto | 0.27 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.001 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5703466202760 |