Danfoss logo
ECTEMP 440, NO SENSOR

Termostatos, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Rango de ajuste de temperatura [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: LCD

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Altura [mm]86 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Batería, cant.1
Clase IP termostato30
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasYes
DescripciónECtemp 440, no sensor CN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Grupo de productosTermostatos
Marcado CENo
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Montaje DINNo
Pantalla (sí/no)
Product line21
Profundidad [mm]13 mm
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]35 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max]45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min]5 °C
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoECtemp 440
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.357 Kilogramo
Peso neto0.271 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.001 Metro cúbico
EAN/UPC5715162228814