Danfoss logo
EFET330_088L0445_L

Termostatos, ECtemp 330, Tipo de sensor: Cable

088L0445

Rango de ajuste de temperatura [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de escala+5 +45ºC
Altura [mm]86 mm
Altura del paquete [mm]85 mm
Anchura [mm]36.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Aprobado por ULNo
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento20
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.25 W
Contiene bateríasNo
DescripciónECtemp 330 +5<>+45°
Descripción del productoECtemp 330
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónNEMKO
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material Descriptiondevireg 330 +5<>45° DINrail,sensor cable
Montaje DIN
Nivel de contaminación2
Product line21
Profundidad [mm]58 mm
Profundidad del paquete [mm]140 mm
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]45 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]5 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoECtemp serie 330
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorCable
Warranty type2-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Kilogramo
Peso neto0.17 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.778 Litro
EAN/UPC5703466130353