Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Termostatos, ECtemp 330, Tipo de sensor: Cable

088L0444

Rango de ajuste de temperatura [°C]: -10 - 10, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Adjustment range comfort (EF004653)-10-10
Ajuste de escala-10 +10ºC
Altura [mm]86 mm
Altura del paquete [mm]85 mm
Anchura [mm]36.00 mm
Anchura del paquete [mm]95 mm
AplicaciónAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Aprobado por ULNo
Assembly depth (EF006712)58
Automatic switching summer-/winter time (EF002977)FALSE
Autonomy (EF000202)0
Carga inductivacos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A]16 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP del elemento20
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Conmutador bipolarNo
Conmutador de relé1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max]0.25 W
Contact type (EF001587)Breaker contact
Contiene bateríasNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP20
DescripciónECtemp 330 -10<>+10°
Descripción del productoECtemp 330
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Empresa de certificaciónNEMKO
En el ámbito de WEEEYes
Garantía [año]2
Grupo de productosTermostatos
Histéresis (+/-)0.20
Holiday program (EF002968)FALSE
HomologaciónCE
Característica
Valor
Input for time program (EF004644)FALSE
Marcado CEYes
Material Descriptiondevireg 330 -10<>10° DINrail,sensor cabl
Model (EF000010)Analogue
Montaje DINSí
Nivel de contaminación2
Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981)16
Operation mode switch (EF004530)FALSE
Product line21
Profundidad [mm]58 mm
Profundidad del paquete [mm]140 mm
Punto de definición del sensor [ohmios/°C]15kΩ / 25°C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]10 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Rated frequency (EF001663)50-60
Rated voltage (EF003977)220-240
Sensor type (EF020270)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. cable terminal [mm²]2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min]-20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C]75 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de indicadorLED
Tipo de pantallaSIN PANTALLA
Tipo de productoECtemp serie 330
Tipo de regulaciónHistéresis
Tipo de sensorCable
Warranty type2-year product warranty
Width in number of modular spacings (EF002950)36

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Kilogramo
Peso neto0.18 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.761 Litro
EAN/UPC5703466130346