Placas de aislamiento reflectantes, 100 placas, 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECcell
Sustitución recomendada: 140F1132
088L0097
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del paquete [mm] | 1300 mm |
| Anchura [mm] | 50.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 800 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| CÓDIGO UNSPSC | 30141500 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Placas de aislamiento reflectantes, 100 placas, 50m² |
Característica | Valor |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosor [mm] | 13.00 mm |
| Grupo de productos | Otros productos de calefacción |
| Longitud [m] | 1.00 m |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 1200 mm |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 80 °C |
| Tipo de producto | ECcell |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 174.4 Kilogramo |
| Peso neto | 135 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1440 Litro |
| EAN/UPC | 5703466173589 |