Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Placas de aislamiento reflectantes, 4 placas, 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]50 mm
Anchura [mm]50.00 mm
Anchura del paquete [mm]520 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC30141500
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPlacas de aislamiento reflectantes, 4 placas, 2m²
Descripción del productoPlacas de aislamiento reflectantes 4
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grosor [mm]13.0 mm
Grupo de productosOtros productos de calefacción
Longitud [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Product line21
Profundidad del paquete [mm]1175 mm
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]80 °C
Tipo de productoECcell
Warranty type10-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.2 Kilogramo
Peso neto7 Kilogramo
Volumen30.55 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer