Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Placas de aislamiento reflectantes, 10 placas, 5m²

088L0076

Application: Floor heating
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECcell

Sustitución recomendada: 140F1130

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]1300 mm
Anchura [mm]50.00 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
CÓDIGO UNSPSC30141500
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPlacas de aislamiento reflectantes, 10 placas, 5m²
Descripción del productoPlacas de aislamiento reflectantes 10
Característica
Valor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grosor [mm]13.00 mm
Grupo de productosOtros productos de calefacción
Longitud [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
Product line21
Profundidad del paquete [mm]1200 mm
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]80 °C
Tipo de productoECcell
Warranty type10-year product warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.8 Kilogramo
Peso neto11.7 Kilogramo
Volumen85.54 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Cancer