Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Mallas calefactoras, Veria QM 150, 4.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 600 W

189B0170

Veria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorFEP
Anchura de la malla [mm]0.5 m
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]4.00 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío1
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorAmarillo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónVeria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garantía [año]12
Grosor [mm]3.50 mm
Característica
Valor
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]8.00 m
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionVeria QM 150 600W 230V 4m², 2C GLO
Product line21
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]600 W
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoVeria QM 150

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.48 Kilogramo
Peso neto2.455 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.739 Litro
EAN/UPC5703466206867