Mallas calefactoras, ECdry, 55 W/m², 4.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L0142
Tipo de cable: Conductor único, Anchura de la malla [mm]: 1, Longitud de la malla [mm]: 4
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Mallas calefactoras
088L0142
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Altura de instalación [mm] [Min] | 8 mm |
| Anchura [mm] | 100.00 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 1.0 m |
| Anchura del paquete [mm] | 250 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 4.00 m² |
| Cable frío | No |
| Categoría EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 10.0 A |
| Corte a medida | No |
| Descripción | ECdry 55 187W 230V 4m² |
| Descripción del producto | ECdry 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 5 |
| Grosor [mm] | 8.00 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Longitud de la malla [mm] | 4.00 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma PP |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 187W 230V 4m² |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 1050 mm |
| Reducción del sonido [dB] | 17 dB |
| Resistencia del cable [ohmios] | 283.0000 Ohm |
| Resistencia térmica [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Salida de calefacción [W] | 187 W |
| Salida de malla [W/m²] | 55 W/m² |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor único |
| Tipo de producto | ECdry |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.1 Kilogramo |
| Peso neto | 6.039 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 65.625 Litro |
| EAN/UPC | 5703466238219 |