Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Mallas calefactoras, Malla LX, 12 W/ft², 15 ft², Tensión de alimentación [V] c.a.: 120

088L3151

Tipo de cable: Conductor doble

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Anchura de la malla [mm]2.0 ft
AplicaciónFloor heating
Aprobación estándarCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [pies cuadrados]15 ft²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]1.5 A
DescripciónLX Mat 120V, 15 Sq. Ft., 180W
Descripción del productoLX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [pulg.]0.19 in
Empresa de certificaciónC CSA US
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grupo de productosMallas calefactoras
Característica
Valor
Homologaciónc CSA us
Longitud de la malla [pies]7.5 ft
Longitud del cable frío [pies]13.0 ft
Marcado CENo
Material DescriptionLX Mat 120V, 15 Sq. Ft., 180W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]78.2000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]180 W
Salida de malla [W/pies²]12 W/ft²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max]149 °F
Temperatura de instalación [°F]23 °F
Temperatura sin funcionamiento [°F] [Max]212 °F
Tensión de alimentación [V] c.a.120 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoMalla LX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.291 Kilogramo
Peso neto1.278 Kilogramo
Volumen12.825 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466140147
Proposition 65Cancer