Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Mallas calefactoras, Malla GX, 37 W/ft², 40 ft², Tensión de alimentación [V] c.a.: 240

088L3301

Tipo de cable: Conductor doble

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]800 mm
Anchura de la malla [mm]2.0 ft
Anchura del paquete [mm]600 mm
AplicaciónGround ice and snow melting
Aprobación estándarCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Aprobado por ULYes
Área de cobertura [pies cuadrados]40 ft²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corriente [A] [Max]6.2 A
DescripciónGX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1480W
Descripción del productoGX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [pulg.]0.25 in
Empresa de certificaciónUL LLC
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grupo de productosMallas calefactoras
Característica
Valor
HomologaciónE543796
Longitud de la malla [pies]20.0 ft
Longitud del cable frío [pies]19.6 ft
Marcado CENo
Material de rellenoPEX
Material DescriptionGX Mat 240V, 20 Ft., 40 Sq. Ft., 1475W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]578 mm
Resistencia a la deformación [N]2000 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]38.9000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]1475 W
Salida de malla [W/pies²]37 W/ft²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de funcionamiento [°F] [Max]149 °F
Temperatura de instalación [°F]23 °F
Temperatura sin funcionamiento [°F] [Max]220 °F
Tensión de alimentación [V] c.a.240 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoAWG14
Tipo de productoMalla GX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.921 Kilogramo
Peso neto3.882 Kilogramo
Volumen74.851 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466175668
Proposition 65Cancer