Danfoss logo
ECsafe100T

Mallas calefactoras, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 400

088L6532

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 1, Longitud de la malla [mm]: 14.8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]300 mm
Anchura de la malla [mm]1.0 m
Anchura del paquete [mm]300 mm
AplicaciónGround ice and snow meltingRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]14.80 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]14.80 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]920 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]37.6000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]4200 W
Salida de malla [W/m²]300 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.019 Kilogramo
Peso neto8.93 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen82.8 Litro
EAN/UPC5703466246658