Danfoss logo
ECsafe100T

Mallas calefactoras, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L6500

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 14

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]250 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]250 mm
AplicaciónGround ice and snow meltingRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]7.00 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECsnow 300T 7m² 230V 2020W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]14.00 m
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECsnow 300T 7 m² 0,5x14m 230V
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]460 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]26.2000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]2020 W
Salida de malla [W/m²]300 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.35 Kilogramo
Peso neto5.297 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen28.75 Litro
EAN/UPC5703466246351