Mallas calefactoras, ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 400
088L6488
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 28
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECsnow
Sustitución recomendada: 83902073
088L6488
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de ajuste | No |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 680 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.8 m |
| Anchura del paquete [mm] | 180 mm |
| Aplicación | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 21.00 m² |
| Cable frío | No |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Color del revestimiento exterior | Negro |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del cable [mm] | 7.0 mm |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 7.00 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud de la malla [mm] | 28.00 m |
| Longitud del cable frío [m] | 10.0 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Pantalla del cable | Cobre trenzado |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 180 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | >300 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 30.7000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVC |
| Salida de calefacción [W] | 5210 W |
| Salida de malla [W/m²] | 250 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 400 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | ECsnow 250T |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.58 Kilogramo |
| Peso neto | 12.454 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 28 Litro |
| EAN/UPC | 5703466247419 |