Danfoss logo
ECsnow 250T

Mallas calefactoras, ECsnow 250T, 250 W/m², 8.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 400

088L6485

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 10.6
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ECsnow

Sustitución recomendada: 83902059

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]680 mm
Anchura de la malla [mm]0.8 m
Anchura del paquete [mm]180 mm
AplicaciónGround ice and snow meltingRoof frost protection
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]8.00 m²
Cable fríoNo
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECsnow 250T 8m² 400V 1890W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]10.60 m
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECsnow 250T 8m² 400V 1890W
Pantalla del cableCobre trenzado
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]180 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>300 N
Resistencia del cable [ohmios]84.6000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]1890 W
Salida de malla [W/m²]250 W/m²
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.400 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECsnow 250T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.94 Kilogramo
Peso neto5.881 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen28 Litro
EAN/UPC5703466248010