Danfoss logo
ECsafe100T

Mallas calefactoras, ECsafe 100T, 100 W/m², 8.70 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L6454

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 1, Longitud de la malla [mm]: 8.6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorXLPE
Anchura de la malla [mm]1.0 m
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]8.70 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UVSí
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECsafe 100T 8,7m² 230V 855W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]6.9 mm
Garantía [año]20
Grosor [mm]6.90 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]8.60 m
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionECsafe 100T 8,7m² 230V 855W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]61.9000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]855 W
Salida de malla [W/m²]100 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECsafe 100T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1 Kilogramo
Peso neto1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen26.588 Litro
EAN/UPC5703466246078