Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Mallas calefactoras, ECmat 120T STE, 120 W/m², 4.50 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L6427

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 9

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]590 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]255 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]4.50 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECmat 120T STE 4,5m² 230V 535W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]3.0 mm
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.50 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Longitud de la malla [mm]9.00 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECmat 120T STE 4,5m² 230V 535W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]255 mm
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]300 N
Resistencia del cable [ohmios]98.9000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]535 W
Salida de malla [W/m²]120 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoECmat 120T STE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.8 Kilogramo
Peso neto3.762 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.739 Litro
EAN/UPC5703466245668