Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Mallas calefactoras, ECmat 200T, 200 W/m², 8.80 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L5460

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 17.6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]590 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]255 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]8.80 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío2
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECmat 200T 1715W 230V 0.5x17.6m
Descripción del productoECmat 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]3.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.50 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]17.60 m
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECmat 200T 8,8m² 230V 1715W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]255 mm
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]30.8000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]1715 W
Salida de malla [W/m²]200 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]115 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTWB
Tipo de productoECmat 200T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.16 Kilogramo
Peso neto4.15 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen38.885 Litro
EAN/UPC5703466242209