Danfoss logo
ECinfracable 100T

Mallas calefactoras, ECinfracable 75T, 75 W/m², 6.80 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L6340

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.8, Longitud de la malla [mm]: 8.9

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]800 mm
Anchura de la malla [mm]0.8 m
Anchura del paquete [mm]250 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]6.80 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECinfracable 75T 6,8m² 230V 490W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
EPD disponibleYes
Garantía [año]99
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]8.90 m
Longitud del cable frío [m]4.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECinfracable 75T 6,8m² 230V 490W
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]250 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>500 N
Resistencia del cable [ohmios]107.6000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]490 W
Salida de malla [W/m²]75 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECinfracable 75T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.92 Kilogramo
Peso neto4.92 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen50 Litro
EAN/UPC5703466245026