Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Mallas calefactoras, ECheat 150S, 150 W/m², 9.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L0562

Tipo de cable: Conductor único, Accesorios de ajuste: Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro), Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 18

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteTubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro)
Aislamiento del conductorFEP
Altura del paquete [mm]590 mm
Anchura de la malla [mm]0.5 m
Anchura del paquete [mm]220 mm
AplicaciónFloor heating
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]9.00 m²
Cable fríoSí
Cable frío, cantidad2
Cantidad de conductores de cable frío1
Clase IP del elementoIPX7
Color del revestimiento exteriorRojo
Con protección UVNo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónECheat 150S 1350W, 230V 0,5x18m
Descripción del productoECheat 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]2.5 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]3.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud de la malla [mm]18.00 m
Longitud del cable frío [m]3.0 m
Marcado CEYes
Material DescriptionEFSM-150 1350W, 230V 0,5x18M Danube
Pantalla del cableCobre trenzado
PirorretardanteSí
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]220 mm
Resistencia a la deformación [N]600 N
Resistencia al arrastre [N]120 N
Resistencia del cable [ohmios]39.2000 Ohm
Revestimiento exteriorPVDF
Salida de calefacción [W]1350 W
Salida de malla [W/m²]150 W/m²
Sin cableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]1.0 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]110 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor único
Tipo de cable fríoDSWB
Tipo de productoECheat 150S
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.475 Kilogramo
Peso neto2.94 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen28.144 Litro
EAN/UPC5703466118870